タイトル 情報
Package Name M28.15
Package Previous Code MLR
Package Description 28 LEAD QSOP (150MIL) (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type QSOP
クラス PLASTIC
Package Code MLR
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 9.93mm
3.94mm
Thickness 1.55mm
Pitch 0.64mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.93 x 3.94 x 1.55

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 117 KB
1 item