タイトル 情報
Package Name M20.209
Package Previous Code MJG
Package Description 20 LEAD SSOP (5.3MM)
Package Status Active
Package Type SSOP
クラス PLASTIC
Package Code MJG
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 7.21mm
5.31mm
Thickness 1.73mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 7.21 x 5.31 x 1.73

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 114 KB
1 item