タイトル 情報
Package Name L12.3X4
Package Previous Code LWK
Package Description 12 LEAD DFN PACKAGE(0.90mm) 3x4mm -ASECL
Package Status Active
Package Type DFN
クラス PLASTIC
Package Code LWK
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 12
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3.99mm
3mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.00 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 70 KB
1 item