タイトル 情報
Package Name L64.9X9-S
Package Previous Code LST
Package Description 64 LEAD QFN 9 X 9mm BODY, PUNCH
Package Status Active
Package Type QFN
クラス PLASTIC
Package Code LST
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8.99mm
8.99mm
Thickness 0.65mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 8.99 x 8.99 x 0.65

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 155 KB
1 item