タイトル 情報
Package Name L34.4X6
Package Previous Code LIW
Package Description 34 Lead PQFN 4x6x1.0
Package Status Active
Package Type PQFN
Package Code LIW
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 34
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6mm
4mm
Thickness 0.95mm
Pitch 0.45mm
Pkg. Dimensions (mm) 6.00 x 4.00 x 0.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 208 KB
1 item