タイトル 情報
Package Name L24.4X4D
Package Previous Code LBD
Package Description 24 LEAD QFN 4X4 (2.7SQMM PAD) (Carsem) with MEP
Package Status Active
Package Type QFN
クラス PLASTIC
Package Code LBD
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3.99mm
3.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 27 KB
1 item