タイトル 情報
Package Name K28.A
Package Previous Code H9R
Package Description 28 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status Active
Package Type CFP
クラス HERMETIC
Package Code H9R
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 18.29mm
12.7mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 18.29 x 12.70 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 13 KB
1 item