タイトル 情報
Package Description CABGA 10.00x10.00x1.20 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code BTG180
カテゴリ G
Lead Count 180
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
10mm
Thickness 1.2mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 10.0 x 10.0 x 1.2

Documentation

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
Recommended Reflow Profile 製品/マーケティング PDF 135 KB
BTG 180 SHIPPING TRAY (OID DIVISON) キャリア/パッケージ PDF 207 KB
180-TFBGA, Package Outline Drawing10.0 x 10.0 x 1.2 mm Body, 0.5mm PitchBTG180D1 パッケージ外形図 PDF 180 KB