タイトル 情報
Package Description WLCSP 0.76x1.16x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
クラス PLASTIC
Package Code AHG6
カテゴリ G
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
長さ 0.76mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
1.16mm
Thickness 0.6mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 0.76 x 1.16 x 0.6

Documentation

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
Recommended Reflow Profile 製品/マーケティング PDF 135 KB
6-DSBGA Package Outline Drawing0.83 x 1.23 mm Body,0.4mm PitchAHG6D1 パッケージ外形図 PDF 170 KB