The ISL85413EVAL1Z, ISL85412EVAL1Z evaluation kits are intended for use in point-of-load applications sourcing from 3.5V to 40V. The kits are used to demonstrate the performance of the ISL85413 and ISL85412 wide VIN low quiescent current, high-efficiency synchronous buck regulator with 300mA or 150mA output current. The ISL85413 and ISL85412 are offered in a 3mm x 3mm 8 Ld DFN package with 1mm maximum height.

ISL85413DEMO1Z, ISL85412DEMO1Z demonstration boards are also available.

特長

  • Small, compact design
  • Switch selectable EN (enable/disabled)
  • Switch selectable mode (auto PFM/forced PWM)
  • Connectors, test points and jumpers for easy probing

アプリケーション

  • Industrial control
  • Medical devices
  • Portable instrumentation
  • Distributed power supplies
  • Cloud infrastructure

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
ISL85413 Datasheet データシート PDF 1.36 MB
ユーザーガイド、マニュアル
ISL85413EVAL1Z, ISL85412EVAL1Z User Guide マニュアル-開発ツール PDF 800 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
Hardware
ISL85413EVAL1Z Design Files PCB設計ファイル ZIP 2.27 MB