The ISL85413DEMO1Z and ISL85412DEMO1Z demonstration kits are intended for use in point-of-load (POL) applications sourcing from 3.5V to 40V. The kits are used to demonstrate the performance of the ISL85413 and ISL85412 wide VIN, low quiescent current, high-efficiency, synchronous buck regulators with 300mA (ISL85413) and 150mA (ISL85412) output currents.

ISL85413EVAL1Z and ISL85412EVAL1Z evaluation boards are also available.

特長

  • Small, compact design
  • Switch selectable EN (enable/disabled)
  • Switch selectable mode (auto PFM/forced PWM)
  • Connectors, test points and jumpers for easy probing

アプリケーション

  • Industrial control
  • Medical devices
  • Portable instrumentation
  • Distributed power supplies
  • Cloud infrastructure

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
ISL85412 Datasheet データシート PDF 1.31 MB
ISL85413 Datasheet データシート PDF 1.36 MB
ユーザーガイド、マニュアル
ISL85413DEMO1Z, ISL85412DEMO1Z User Guide マニュアル-開発ツール PDF 318 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
Hardware
ISL85412DEMO1Z Design Files PCB設計ファイル ZIP 883 KB
ISL85413DEMO1Z Design Files PCB設計ファイル ZIP 883 KB