ISL70005SEHDEMO1Z デモボードは、耐放射線特性をもつISL70005SEH、3A降圧レギュレータおよび1Aソース/シンクLDOの性能を実証するために設計されています。デモボードは、DDRメモリのVDDQおよびVTT電源レールアプリケーション向けに特別設計されています。降圧レギュレータの出力電圧は、2.5V、1.8V、1.5Vで、ピンジャンパにより選択できます。LDO出力電圧は、降圧レギュレータ出力電圧の半分をトラッキングするように構成されています。ISL70005SEHDEMO1ZがPVIN端子で動作するために必要な入力電圧は1つだけです。PVINは3V~5.5Vの入力電圧範囲に対応します。
特長
- デュアル ポイント・オブ・ロード レギュレータ:3A降圧および1Aソース/シンクLDO
- 完全に独立したイネーブル、ソフトスタート、パワーグッドインジケータ
- 3V~5.5Vの動作電圧
- LDO トラッキング降圧 アプリケーション向けに構成 (DDR メモリなど)
アプリケーション
- 低消費電力FPGAコア、auxiliaryおよびI/O電源電圧用のポイント・オブ・ロード(POL)
- VDDQ および VTT レール向けの DDRメモリ用電源
- 衛星ペイロードの分散電力システム