概要

説明

The ZSPM8000-KIT supports evaluation of DC/DC point-of-load (POL) applications. The kit incorporates the ZSPM1000 digital PWM controller IC and the ZSPM9000 DrMOS power output stage to form a "smart" buck converter (a.k.a. step-down DC-to-DC converter). The ZSPM8000-KIT Evaluation Kit hardware functions with the Pink Power Designer™ Graphical User Interface (GUI), which is used for communication and programming of the ZSPM1000. The GUI requires the MATLAB® runtime environment. The GUI software and runtime environment are available for download.

The kit includes the PMBus™ Communication Interface, which provides the interface between the ZSPM8000 Evaluation Kit and the user's computer.

特長

  • ZSPM8000 Evaluation Board with one ZSPM1000 sample and one ZSPM9000 sample mounted
  • PMBus™ Communication Interface
  • USB Cable

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 1.16 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 262 KB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 1.33 MB
回路図 ログインしてダウンロード PDF 100 KB
ガイド PDF 1.44 MB
5 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 167.36 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 17.03 MB
2 items

関連ボード&キット

ボード&キット