概要

説明

IDT9LPR502 follows Intel CK505 Yellow Cover specification. This clock synthesizer provides a single chip solution for next generation P4 Intel processors and Intel chipsets. IDT9LPR502 is driven with a 14.318MHz crystal. It also provides a tight ppm accuracy output for Serial ATA and PCI-Express support.

特長

  • 2 - CPU differential low power push-pull pairs
  • 7 - SRC differential low power push-pull pairs
  • 1 - CPU/SRC selectable differential low power push-pull pair
  • 1 - SRC/DOT selectable differential low power push-pull pair
  • 5 - PCI, 33MHz
  • 1 - PCI_F, 33MHz free running
  • 1 - USB, 48MHz
  • 1 - REF, 14.318MHz

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 334 KB
EOL通知 PDF 125 KB
製品変更通知 PDF 361 KB
EOL通知 PDF 125 KB
EOL通知 PDF 122 KB
5 items

設計・開発

モデル