9LPR363 is a low power CK505-compliant clock specification. This clock synthesizer provides a single chip solution for
next generation P4 Intel processors and Intel chipsets. ICS9LPR363 is driven with a 14.318MHz crystal.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 64 | C | Yes | Tube | ||
TSSOP | 64 | C | Yes | Reel | ||
TSSOP | 64 | C | Yes | Tube | ||
TSSOP | 64 | C | Yes | Reel |