The 951464 is a main clock synthesizer chip that provides all clocks required for ATI RS/RD690-based systems. An SMBus interface allows full control of the device.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 283 KB | |
EOL通知 | PDF 125 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
EOL通知 | PDF 125 KB | |
EOL通知 | PDF 122 KB | |
5 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 56 | C | Yes | Reel |