Servers based on Intel CK408 processors

特長

  • 4 Differential CPU Clock Pairs @ 3.3V
  • 7 PCI (3.3V) @ 33.3MHz
  • 3 PCI_F (3.3V) @ 33.3MHz
  • 1 USB (3.3V) @ 48MHz
  • 1 DOT (3.3V) @ 48MHz
  • 1 REF (3.3V) @ 14.318MHz
  • 1 3V66 (3.3V) @ 66.6MHz
  • 1 VCH/3V66 (3.3V) @ 48MHz or 66.6MHz
  • 3 66MHz_OUT/3V66 (3.3V) @ 66.6MHz_IN
  • or 66.6MHz1 66MHz_IN/3V66 (3.3V) @ Input/66MHz

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete SSOP 56 C はい Tube
Availability
Obsolete SSOP 56 C はい Reel
Availability
Obsolete SSOP 56 C はい Tube
Availability
Obsolete SSOP 56 C はい Reel
Availability
Obsolete TSSOP 56 C はい Tube
Availability
Obsolete TSSOP 56 C はい Reel
Availability

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
932S203 Datasheet データシート PDF 516 KB
PCN / PDN
PCN# : A1506-02 Gold wire to Copper wire 製品変更通知 PDF 35 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
PDN# : K-08-01 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE ON ICS932S203BF 製品抹消通知 PDF 54 KB
PDN# : K-13-01R2 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 125 KB
PDN# : K-13-01R1 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 125 KB
PDN# : K-13-01 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 122 KB

ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
モデル
932s203 モデル-IBIS ZIP 28 KB