The IDT9173B provide the analog PLL circuit blocks to implement a frequency multiplier. Because the device is configured to use an external divider in the PLL clock feedback path, a large divider can be used to result in a large frequency multiplication ratio. This is useful when using a low frequency input clock to generate a high frequency output clock. The IDT9173B contains a phase detector, charge pump, loop filter, and voltage-controlled oscillator (VCO). The IDT674-01 can be used as the external feedback divider.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 253 KB | |
EOL通知 | PDF 160 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 95 KB | |
製品変更通知 | PDF 50 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
製品変更通知 | PDF 254 KB | |
8 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
SOIC | 8 | C | Yes | Tube | ||
SOIC | 8 | C | Yes | Reel |