The 8343I-01 is a low skew, 1-to-16 LVCMOS/ LVTTL Fanout Buffer. The 8343I-01 single ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. The 8343I-01 operates at 3.3V, 2.5V and mixed 3.3V input and 2.5V supply modes over the industrial temperature range. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 8343I-01 ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TQFP | 32 | I | Yes | Tray |