32-bit MIPS CPU core with on-chip 10/100 Mbps Ethernet interface, DDR controller, 32-bit PCI interface, Serial Peripheral interface, DMA controller, and UART

特長

  • 32-bit MIPS CPU Core
  • On-chip 10/100 Mbps Ethernet Controller
  • Integrated DDR controller
  • 32-bit PCI Interface
  • Serial Peripheral Interface
  • DMA Controller
  • UART

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete CABGA 256 C いいえ Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 C はい Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 I はい Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 I いいえ Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 C いいえ Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 C はい Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 I はい Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 I いいえ Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 C いいえ Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 C はい Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 I はい Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 I いいえ Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 C いいえ Tray
Availability
Obsolete CABGA 256 C はい Tray
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star 79RC32434 Data Sheet データシート PDF 934 KB
79RC32434 Device Errata デバイスエラッタ PDF 30 KB
ユーザーガイド、マニュアル
79RC32434 User Reference Manual マニュアル-ハードウェア PDF 6.54 MB
79EB434 Evaluation Board Manual マニュアル-ハードウェア PDF 1.25 MB
IDT/sim User/Developer's Manual, Version 2.3 マニュアル-ソフトウェア PDF 1.07 MB
IDT MIPS Software Developer's Guide Vol. 1 マニュアル-ソフトウェア PDF 2.90 MB
IDT Assembler Software Reference Guide Vol. 2 マニュアル-ソフトウェア PDF 1.81 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-507, Booting Off Flash Larger Than 4MB アプリケーションノート PDF 390 KB
AN-439, Using the RC32434/5 Verilog Model アプリケーションノート PDF 127 KB
AN-443, Connect PCI Interface to CardBus Interface アプリケーションノート PDF 146 KB
AN-445, Migrating RC3233x Software to RC32434/5 アプリケーションノート PDF 134 KB
AN-441, Interfacing RC32434/5 with DDR SDRAM Memory アプリケーションノート PDF 122 KB
AN-473, RC32xxx Ethernet Driver Design in Linux アプリケーションノート PDF 260 KB
AN-448, File and Print Server SW for IDT Linux アプリケーションノート PDF 150 KB
AN-447, Using Linux to Initialize PCI Subsystems アプリケーションノート PDF 183 KB
PCN / PDN
PDN# : I-13-01 製品中止通知 PDF 35 KB
PCN#: A-0410-02, Change IDT marking logo with new IDT gridless w 製品変更通知 PDF 24 KB
PCN#: TB-0512-01 Reel Color Changed from Blue to Black 製品変更通知 PDF 729 KB
PCN I-0510-01: Data Sheet Change 製品変更通知 PDF 95 KB
PCN I0408-05: Die Stepping Change 製品変更通知 PDF 102 KB
PCN I0406-01; Data Sheet Change 製品変更通知 PDF 114 KB
PCN#: A-0310-01, Green Products 製品変更通知 PDF 26 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
モデル
79RC32434 BSDL Model モデル-BSDL TXT 26 KB
79RC32434 IBIS MODEL モデル-IBIS ZIP 33 KB
79RC32434 IBIS Model モデル-IBIS ZIP 34 KB