The 603-25-150 is a 25MHz 3.2 x 2.5mm reference crystal, RoHS compliant and Pb-free.

特長

  • Frequency: 25.000 MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance @ 25°C: ±20 PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): available in 0 ~ +70°C (commercial) and -40°C ~ +85°C (industrial)

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete CLCC 4 C はい Cut Tape
Availability
Obsolete CLCC 4 C はい Reel
Availability
Obsolete CLCC 4 I はい Cut Tape
Availability
Obsolete CLCC 4 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
603-25-150 Datasheet データシート PDF 159 KB