The 5T9310 is a low skew, 1-to-10 differential LVDS clock fanout buffer. The device has two selectable inputs. The inputs accept LVDS, HSTL, CML, LVPECL and single-ended signals such as 3.3V/2.5V LVCMOS/LVTTL. The 5T9310 outputs can be asynchronously enabled/disabled. When disabled, the outputs will drive to the value selected by the GL pin. Multiple power and grounds reduce noise.

特長

  • Operating freqeuncy range: 0-1000 MHz
  • Output skew: <25ps (maximum)
  • Duty cycle distortion: <125ps (maximum)
  • Selectable inputs
  • Hot insertable and over-voltage tolerant inputs
  • 3.3V/2.5V LVTTL, HSTL, LVPECL, CML or LVDS input interface
  • Power-down mode
  • 2.5V voltage supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-846 Termination - LVDS アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-833 Differential Input Self Oscillation Prevention アプリケーションノート PDF 180 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-14-02R2 製品中止通知 PDF 549 KB
PCN# : TB1311-01 New Carrier Tape on VFQFPN-28, VFQFPN-40, VFQFPN-48 製品変更通知 PDF 790 KB
PDN# : CQ-14-02R1 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 545 KB
PDN# : CQ-14-02 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 544 KB
PCN#: A-0410-02, Change IDT marking logo with new IDT gridless w 製品変更通知 PDF 24 KB
PCN#: A-0412-04 - To comply with Pb-free labels - Green Products 製品変更通知 PDF 80 KB
PCN#: L-0405-04 To comply with current EIA Std 製品変更通知 PDF 143 KB
PCN#: A-0310-01, Green Products 製品変更通知 PDF 26 KB
その他資料
Clock Distribution Overview 概要 PDF 217 KB
IDT Fanout Buffers Product Overview 製品概要 PDF 739 KB
High-Performance, Low-Phase Noise Clocks Buffers product brief 製品概要 PDF 378 KB