Zynq®-7000には、Xilinxの28nm Artix®-7またはKintex®-7ベースのプログラマブルロジックと、統合されたデュアルコアArm® Cortex®-A9プロセッサが搭載されており、優れた電力性能比と柔軟なデバイス設計を実現します。Zynq®-7000は、最大6.6Mのロジックセルと6.25Gb/sから12.5Gb/sまでのトランシーバーを備えており、マルチカメラ運転支援システムや4K/2K/Ultra-HDTVなど、あらゆる組込みシステムを高度に差別化できます。
このソリューションは、この「Zynq®-7000」ファミリに向けて、ルネサスが提案するレファレンスボード上における優れたタイミングデバイスとパワーデバイスを特徴とします。
詳しくは、Zynq-7000 パワー・ソリューションページをご覧ください。
このシステムのメリット:
- この事例に対応できるよう独自設計された、プログラム済みPMIC
- 柔軟な電源ソリューション
- 350MHzのデータ出力と、高性能なジッター減衰を行うVersaClock®クロック
- ISL21010が、Zynq®-7000 SoCに正確で安定した基準電圧を供給します。
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
PMIC | |||
ISL91211A | トリプル出力のパワーマネージメントIC | データシート | 購入/サンプル |
降圧コンバータ | |||
ISL80030 | 3A同期整流型降圧コンバータ(2x2 DFNパッケージ) | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL9123 | 超低 IQ 同期整流型降圧レギュレータ(バイパス付き) | データシート | 購入/サンプル |
基準電圧源 | |||
ISL21010 | 低消費電力の基準電圧源 | データシート | 購入/サンプル |
クロックジェネレータ | |||
5P49V6965 | プログラマブルVersaClock®クロックジェネレータ | データシート | 購入/サンプル |