This solution targets I/O and power ratings and features the Xilinx Zynq-7000 SoCs. Renesas offers custom power solutions and complete application schematics and BOM files. Select the design scenario that best meets the needs of your application to find custom power solutions for Xilinx Zynq-7000 SoCs.

Zynq-7000 多相 PMIC ソリューション

画像
Zynq-7000 Power Solution Block Diagram

 

Zynq-7000 Renesas Power Solutionsシリーズ: Z-7010, Z-7020, Z-7030, Z-7050 ルネサス電源ソリューション
VCCINT, VCCBRAM, VCCINT_PS ISL91211BIKZ-TR5874 0.95V, 1V   ISL91211BIKZ-TR5873 1V
VCC_DDR, VDD, VDDQ 1.2V, 1.35V, 1.50V 1.35V, 1.5V
VTT 0.6V, 0.675V, 0.75V 0.675V, 0.75V
XADC ISL21010DFH312 1.25V ISL21010DFH312 1.25V
VCCO, VCCIO ISL80030 3.3V ISL80030 3.3V
VCCO2 ISL80030 2.5V, 3.3V ISL80030 2.5V, 3.3V
VCCAUX, VCCADC ISL80030 1.8V ISL80030 1.8V
バックプレーンプレレギュレータ (オプション) ISL85014 5.0V ISL85014 5.0V

 

Zynq-7000 ディスクリート電源ソリューション

2 種類のバックプレーン電圧オプションが利用可能: 5V ~ 12V および 5V 専用 5V ~ 12V オプションは、5V、12V、またはその間の任意の電圧のバックプレーンとして使用できます。5V 専用オプションは、5V バックプレーンのみ使用できます。5V 専用オプションは、5V ~ 12V オプションより低コストをお求めのお客様に向けた提案です。アナログモジュールまたはデジタルモジュールは、5V ~ 12V バックプレーンオプション付きでのみご利用できます。

推奨する製品型名には、定格出力電流および出力電流容量も一覧表示されています。

    POWER VCCINT/VCCBRAM 1V 1 PS1V 1V VCCAUX/PS18V 1.8V VCCO 1.5V
バックプレーン 電圧 Voltage Accuracy
  • 5% (7010/7020)
  • 3% (7030/7045)
  • 5% (7010/7020)
  • 3% (7030/7045)
5%
Power Sequence 1 2 3
Low (1A) 0.5A 0.52A 0.6A 1.5A
Med (3A) 2.5A 0.52A
High (6.2A) 5.7A 0.52A
アナログディスクリート 5V ~ 12V Low (1A) ISL85003, 3A ISL85003, 3A ISL85003, 3A
Med (3A) ISL85003, 3A ISL85003, 3A ISL85003, 3A
High (6.2A) ISL85009
5V 専用 Low (1A) ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A
Med (3A) ISL8024, 4A ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A
High (6.2A) ISL8018, 8A ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A
 
デジタルディスクリート 5V ~ 12V Low (1A) ZL2102,6A, IS ZL2102,6A, IS ZL2102,6A, IS
Med (3A) ZL2102,6A, IS ZL2102,6A, IS ZL2102,6A, IS
High (6.2A) ZL2102,6A, IS x2 2 ZL2102,6A, IS ZL2102,6A, IS
5V 専用 Low (1A) ご利用できる 5V 専用デジタルディスクリート製品はありません
Med (3A)
High (6.2A)

1 VCCBRAM および PS1V は PCB にまとめて取り付けられています。

2 2 台の ZL2102 が 12A 電流共有になっています。

 

PowerCompass

ルネサスの「PowerCompass™」は、要件に合う電源製品の検索、必要に応じた複数レールのセットアップ、高度なシステム分析、リファレンス設計ファイルが生成できるツールであり、お客様の素早い電源設計に寄与します。

この「PowerCompass」は、Xilinx FPGAファミリ用の組み込みテンプレートを含む、200を超えるFPGAに対応しています。Xilinx Power Estimatorからの出力ファイルをインポートすれば、システム効率と許容損失の予測も行えるようになり、更なる設計時間の短縮が見込めます。

Start Your Design

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
ISL91211AIK-REFZ Design Files PCB設計ファイル ZIP 2.12 MB

ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
Hardware
ISL91211AIK-REFZ Design Files PCB設計ファイル ZIP 2.12 MB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
ISL91211AIK-REFZ Xilinx Zynq-7000 SoC リファレンスボード Reference Renesas

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Zynq UltraScale+ MPSoC 基本ページ 2020年7月1日
Zynq-7000 SoCs 基本ページ 2020年8月23日
Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC 基本ページ 2020年7月1日
Xilinx Virtex UltraScale+ HBM 基本ページ 2020年7月1日
Virtex-7 FPGAs 基本ページ 2020年7月1日
Spartan-7 FPGAs 基本ページ 2020年8月23日
Kintex-7 FPGAs 基本ページ 2020年7月1日
Artix-7 FPGAs 基本ページ 2020年8月23日