概要

説明

このウィニングコンボは、Xilinx FPGAリファレンスデザイン用の電源ソリューションを提供します。 このRFSoCの電源ツリーは、ルネサスの多相PMICと当社の電源モジュール1個を利用し、外付け部品点数を最小限に抑え、スペースに制約のあるアプリケーションにコンパクトなソリューションを提供します。 プログラム可能なスイッチング周波数による最適化された制御ループ方式により、高速な過渡応答が得られ、外付け部品数を削減することができます。 また、ルネサスの電源ソリューションは、優れたラインレギュレーションとロードレギュレーションで高い効率を実現します。

このシステムのメリット:

  • RFSoCのための完全な電源ソリューション
  • スイッチとインダクタの一体化により、PCB面積を削減
  • 厳しいレギュレーション要件に対応する差動センシング
  • 安全な動作を確保するための補助的な保護機能
  • パワーグッド(PGOOD)信号によるシーケンス処理と通信の強化
  • I2Cとの互換性
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • MCU、MPU、DSP、FPGA
  • スマートフォン、タブレットPC、電子書籍端末
  • 通信機器、産業機器、光学機器、医療機器
  • ポイントオブロードの変換