水道メータは、水使用量の計量とLCD表示、さらには外部機器とのデータ通信機能が必要です。また、これらの機能を限られた電池容量で、定められた期間、安定して動作させなくてはなりません。

ルネサスでは、多様なLCDパネルに対応すべく、3つのLCD駆動電圧生成方式(内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割)をサポートしたRL78/L1xシリーズ、LCD表示機能に加えて、サブシステム・クロック(38.4kHz)で最大19200bps通信が可能なUART、MRセンサによる回転検知に最適なサンプリング出力タイマ/ディテクタ機能を搭載し、羽根車式水道メータ構築に最適なRL78/H1Dを提供しています。

ブロック図

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御 マイコン RL78/L1x 24MHz動作、16ビットCPU、低消費電力、LCDコントローラ/ドライバ内蔵
RL78/H1D 24MHz動作、16ビットCPU、低消費電力、LCDコントローラ/ドライバ内蔵、MRセンサ対応タイマ内蔵
RL78/I1D 24MHz動作、16ビットCPU、低消費電力、12ビットA/Dコンバータ
通信 Sub-GHz RF トランシーバ RAA604S00 動作周波数帯:864MHz~928MHz、IEEE802.15.4g/4e準拠ハードウエア機能
Sub-GHz RFトランシーバ内蔵マイコン RL78/G1H 32MHz動作、16ビットCPU、RF部動作周波数帯:864MHz~928MHz
マイコン RL78/G14 32MHz動作、16ビットCPU、低消費電力、欧州家電安全規格(IEC/UL 60730)対応

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RL78/L13 電圧検出(LVD)によるLCD駆動の低消費電力化 English アプリケーションノート PDF 1.03 MB
RL78 LCD コントローラ/ドライバのトラブルシューティング English アプリケーションノート PDF 341 KB
RL78/I1D シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English アプリケーションノート PDF 510 KB
RL78/L13 データ・フラッシュ・メモリを用いた外付けEEPROM IC 機能の取り込み(EEPROMエミュレーション・ライブラリ編) English アプリケーションノート PDF 811 KB
Downloads
- RL78/L13 電圧検出(LVD)によるLCD駆動の低消費電力化 English サンプルコード ZIP 1.66 MB
- RL78/I1D シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English サンプルコード ZIP 870 KB
- RL78/L13 データ・フラッシュ・メモリを用いた外付けEEPROM IC 機能の取り込み(EEPROMエミュレーション・ライブラリ編) English サンプルコード ZIP 1.11 MB