概要

Description

このソリューションはDC/DCエネルギーリサイクルシステムです。 システムは双方向パワートレイン回路を制御する単一の電源コントローラを使用します。 データのやり取りのための I2CとMCUを介し、システム電流をサンプリング・モニタリングするデジタル精度監視ICを使用して、システムの動作を制御できます。 さらに、ユーザはシステムの動作状態を制御・監視するUSB/I2Cバスを使用できます。 これは今日、広く使用されているインバータシステムに共通する低精度と狭い出力電圧という弱点を補う最適なソリューションです。

このシステムのメリット:

  • シングルパワーチップの充放電回路
  • USBと豊富なアナログ機能を備えた低自己消費電力MCU
  • デジタル高精度電力監視システム

ターゲット・アプリケーション:

  • バッテリフォーメーションとテスト
  • 電源バーンイン
  • エネルギーリサイクル
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう