スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスは、よりスマート化し続け、消費電力がさらに大きくなっています。 ルネサスは世界最小で消費電力も最小のBluetooth® 5.1 システムオンチップ(SoC)、DA14531 SmartBond TINY™モジュール、超低消費電力RE01 CPUを合わせて、バッテリ駆動のウェアラブルデバイスに適したソリューションを提供します。 ウェアラブルデバイスのバッテリサイズは一般的にかなり小型(つまり、120mAh)なので、このリファレンスデザインで ISL9123外部降圧レギュレータを使用して、RE01 MCUの処理電流を半分に減らし、バッテリの寿命を延ばすことができます。

このシステムのメリット:

  • DA14531 SmartBond TINY™モジュール世界最小で消費電力も最小のBluetooth 5.1 SoCをベースにしており、DA14531 SoCの利点を統合モジュールにもたらします。 DA14531は各リージョンで認証されており、開発コストの節約をし市場投入までの時間を削減します。
  • RE01 Arm® Cortex®-M0+ 超低消費電力MCUはルネサスの薄型SOTB™(Silicon on Thin Buried Oxide)プロセス技術をベースとしています。
  • ISL9123 超低 IQ 降圧レギュレータは、音声認識などの機能で非常に負荷の高い CPU処理を必要とするウェアラブルデバイスのバッテリの寿命を延ばします。
  • ウェアラブル向けのDA9072 高集積パワーマネジメントIC。
  • 高精度センサ、パルス酸素濃度計、湿度/温度センサは高性能のセンシング機能に対応します。

ターゲット・アプリケーション:

  • バッテリ駆動音声コマンドシステム
  • スマートウォッチ
  • ウェアラブルヘルスケア アプリケーション
  • バッテリ駆動ポータブルデバイス
画像
Ultra-Low Power Wearable Devices with Bluetooth Low Energy 5.1
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
バイオセンサ      
OB1203 心拍数、血中酸素濃度、パルス酸素濃度、近接環境、光や色センサ データシート 購入/サンプル
       
降圧レギュレータ      
ISL9123 バイパス付き超低 IQ 降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
コネクティビティ      
DA14531 世界最小で消費電力最小のBluetooth 5.1 システムオンチップ データシート 購入/サンプル
       
湿度センサ      
HS3001 相対湿度・温度センサ データシート 購入/サンプル
       
マイクロコントローラ      
RE01 SOTBプロセス技術に基づくArm Cortex-M0+ 超低消費電力MCU データシート 購入/サンプル
       
オペアンプ      
READ2304GSN 高ドライバビリティと高スルーレート、入出力フルレンジ、CMOSデュアル オペアンプ、VIO ≤±6mV、SR = 8V/μs、GBW = 6MHz データシート 購入/サンプル
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
DA9072 低消費電力のポータブルアプリケーション向けパワーマネジメントIC データシート 営業お問い合わせ