このソリューションは、バッテリの残量表示を要する充電システムに向けたリファレンスデザインです。電子ペーパーディスプレイを用いることで、常時表示する残量インジケータも実現できます。
このシステムのメリット
- RAJ240045は、完結したバッテリマネジメントシステムを実現する電池管理IC(FGIC)です。
- ISL9238は、入力電圧3.2V~23.4V、出力電圧2.4V~18.30Vと、幅広い電圧を扱える充電用ICです。
- RL78/G14は、低消費電力と高性能を両立させた、様々な用途にお使いいただけるMCUです。
推奨デバイス
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/G14 | 低消費電力かつ高機能な汎用マイクロコントローラ | RL78/G14 ハードウェアユーザーズマニュアル | 特定のデバイスを選択 |
リチウムイオンバッテリマネジメント | |||
RAJ240045 | 2~4直列リチウムイオン・バッテリ・マネージャ | データシート | 購入/サンプル |
NVDC バッテリチャージャ | |||
ISL9238 | SMBusインタフェースとUSB OTG を採用した、数少ないバックブースト VDC バッテリチャージャ | データシート | 購入/サンプル |