概要

Description

ここ数年で広く普及してきたグローバルなオンデマンドストリーミングサービスによって、ユーザーは幅広い種類のデバイスから視聴できるようになりました。 現在テレビは、スマートフォンやノートPCと主要なコンテンツ視聴デバイスとしての覇権を競わなければなりません。 サウンドバーもオーディオ/ビデオを自宅で楽しむ方法を刷新し、ユーザーに、真のシネマオーディオエクスペリエンスを提供しています。2019年には50億ドルを上回ったサウンドバー市場は、2020~2026年にかけては年間3.5%の成長を予測されています。ルネサスはこのリファレンスデザインを設計者向けに紹介し、次世代サウンドバー設計において一歩先んじる一助を提供しています。

このシステムのメリット:

画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう