概要

Description

小型産業用ロボットは、ロボットアーム制御の軸を作動させる産業用途で幅広く使用されています。 レゾルバモータ制御に重点を置き、過酷な環境でもコスト削減を実現して、優れたパフォーマンスを実現します。

このシステムのメリット

  • 小型産業用ロボットシステムの重要機能を楽に実現できます
  • レゾルバーモータ制御が高レベルの動作精度を提供します
  • ノイズが多い過酷な環境に最適なシステム設計がなされています
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう