概要

説明

このシステムオンモジュール(SoM)ソリューションは、省スペースシステム等にすぐに使えるプロセッサモジュールです。このSoMによりお客様は、組込み機器の市場投入時間を短縮することができます。

このソリューションは、RZ/G2M MPUに最適化された電源とクロックツリーを提供し、これにより三種のディスプレイ(HDMI、LVDS、RGB)が使用可能です。ルネサスの実績あるソリューションを活用することで、設計リスクを回避できます。

このシステムのメリット:

  • 強力なRZ/G2M MCU:1.2GHz、4×Arm® Cortex®-A53および1.5GHz、2xArm® Cortex®-A57を搭載
  • 極小パッケージの超低消費電力デュアルスーパバイザ
  • PMIC:フェーズ出力毎に5Aの、デュアル出力プログラマブル電源管理IC
  • タイミングデバイスと電源を備えたトータル設計
画像

製品比較

アプリケーション