Zynq®-7000には、Xilinxの28nm Artix®-7またはKintex®-7ベースのプログラマブルロジックと、統合されたデュアルコアArm® Cortex®-A9プロセッサが搭載されており、優れた電力性能比と柔軟なデバイス設計を実現します。Zynq-7000は、最大6.6Mのロジックセルと6.25Gb/sから12.5Gb/sまでのトランシーバーを備えており、マルチカメラ運転支援システムや4K/2K/Ultra-HDTVなど、あらゆる組込みシステムを高度に差別化できます。
このソリューションは、この「Zynq-7000」ファミリに向けて、ルネサスが提案するレファレンスボード上における優れたタイミングデバイスとパワーデバイスを特徴とします。
詳しくは、Zynq-7000 パワー・ソリューションページをご覧ください。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。