ルネサスのキーテクノロジーにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

テクノロジーソリューション


IP製品 (IPライセンス)

IP単体、サブシステム、周辺IPも含めIPソリューション、お客様に合わせて様々な形で提供中

ルネサスは、マイコンやSoC(System on Chip)上に搭載するIPを多数保有しています。CPU(中央演算処理ユニット)に始まり、通信用インタフェース、タイマ、メモリ、アナログなど、長年の製品化実績に裏打ちされた、高性能・高品質なIPの中でも特にご要望が多いものを中心に、提供中です。現在、CPUコア(RX、SHなど)、モータ用タイマ、USBコア、SRAMなどのIPライセンス製品を提供中です。

IPライセンスの詳細はこちら
IP-CONCEPT

ルネサスのプロセス技術

SOTB™プロセス技術

ルネサス独自のSOTBプロセス技術によりエナジーハーベスト機器を実現できます。

PR40

PR40 is an advanced complementary bipolar process on bonded-SOI substrates that is used to optimize performance for high voltage precision analog applications.

R3™ Modulation

Renesas R3 technology combines the best features of fixed-frequency PWM and hysteretic PWM while eliminating many of their shortcomings.

R4™ Control Loop

R4 modulation technology provides a compensation-free control loop that eliminates external compensation resistors and capacitors.

R5 Modulation

Renesas R5 controller technology is a proprietary modulation technique that offers the fastest response to changing output load conditions.

ドキュメント

タイトル 分類 日付
パンフレット
ホワイトペーパー
ホワイトペーパー
ホワイトペーパー
PDF1.63 MB
ホワイトペーパー
ホワイトペーパー
PDF721 KBEnglish
ホワイトペーパー
ホワイトペーパー
PDF559 KB
ホワイトペーパー
PDF405 KB
ホワイトペーパー
PDF526 KB
ホワイトペーパー
PDF159 KB
ホワイトペーパー
PDF2.11 MB
ホワイトペーパー
PDF533 KB
ホワイトペーパー