概要

Description

このリファレンスには、光センサ、温度/湿度センサ、およびガスセンサが含まれます。センサデータを含むすべてのデータをクラウドにアップロードできます。RX65Nは、IoTエッジデバイスに最適なヒューマンマシンインターフェイス (HMI) とセキュリティ機能を備えた、次世代汎用MCUです。内蔵のデュアルバンク機能とトラステッドセキュアIP機能により、安全なクラウド通信を確立し、ファームウェアアップデートを簡単かつ安全に実行できます。

このシステムのメリット:

  • 安全でセキュアなクラウド接続を可能に
  • ルネサスのRX65N Cloud Kitは、アマゾンウェブサービス (AWS) への安全なIoTエッジデバイス接続を簡素化し、組込設計者は簡単にAWSクラウドへ接続できます
  • 光センサ、温度/湿度センサ、ガスセンサをこのリファレンスに内包
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう