このソリューションは船舶向けの緊急放送システムに向けたものであり、ルネサスのMCU RA6シリーズを搭載しています。このMCUは、システム制御、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)タッチ制御、アラーム音出力、4G/GPS接続、およびシステム暗号化機能が組み込まれており、高性能なシステムを実現します。またソリューション全体で、Arm®エコシステムによる幅広いスケーラビリティとメンテナンス性の向上を実現しています。電源には、利用局面毎に柔軟に適応できる太陽光充電機能およびバッテリ管理システムを実現する、ルネサス製デバイスが採用されています。
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA6M3 | 高速USB、イーサネット、TFTコントローラを内蔵した120MHz Arm® Cortex®-M4コア | データシート | 特定のデバイスの選択 |
昇降圧コンバータ | |||
ISL81601 | 60V双方向4スイッチ同期型昇降圧コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
昇降圧レギュレータ | |||
ISL85403 | 同期整流型降圧または昇降圧コンバータ向けハイサイドMOSFET内蔵の2.5Aレギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
燃料計IC | |||
RAJ240045 | 2から4のシリーズのリチウムイオン・バッテリ・マネジャ | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
HS3001 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |