100g単位の重量計の本リファレンスデザインでは産業用と医療用を対象としています。 RX23E-A 32ビットMCUの統合アナログフロントエンド(AFE)はキャリブレーションを省略して、温度、圧力、循環、重量を精度0.1%未満で測定でき、高精度の温度検出に理想的です。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
ISL97519A 600kHz/1.2MHz PWMステップアップレギュレータ
|
昇圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RX23E-A 高精度なセンシング、試験/計測機器に最適なアナログ・フロント・エンド内蔵 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL80019A Compact Synchronous Buck Regulators
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL12022 バッテリー内蔵SRAM 温度補正±5ppm 自動サマータイム機能付き低消費電力RTC
|
リアルタイムクロック | ご購入 / サンプル |