概要

説明

このソリューションは、バーコード・スキャナシステム用です。 また、デュアルArm® Cortex®-A55コアを採用した高速画像処理プロセッサにより、オプションの物体検出機能で1次元および2次元バーコードを読み取ることができます。 バーコードの情報はRS-232、USB、無線通信で共有できます。

このシステムは最終的なアプリケーションに応じて、RZマイクロプロセッサファミリのさまざまなプロセッサから選択することができます。

このシステムのメリット:

  • デュアルコアCortex-A55とオプションで内蔵AIアクセラレータ(DRP-AI)を用いて1次元および2次元バーコードの読み取りが可能で、オプションで物体検出機能も可能なイメージベーススキャナ
  • 照明用フラッシュLEDを使用し、異なる環境光の下でコードを読み取ることが可能
    • 画像を照らしながら目にフラッシュを当てないようにするIR LED
    • レーザの代わりに赤色LEDを使用することで、照準を合わせ、より安全に操作可能
  • 近くに物があると近接センサで待機状態から起動することで省電力化を実現
  • 情報を効率的に共有できるBluetooth® Low Energy(LE)を内蔵
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • モバイル用途の2次元バーコード・スキャナ
  • 固定式バーコード・スキャナ