概要

Description

マスフローコントローラは、液体の質量と流量を測定し、流量を制御します。この装置は、半導体製造装置とバーナーのガス制御に使用されます。RX72M 32 ビットマイクロコントローラ (MCU) には内蔵メモリ、EtherCAT や制御ネットワーク(CAN) のインタフェースが豊富に搭載されています。このリファレンスデザインでは、システム制御と産業用ネットワークをワンチップで制御できます。

このシステムのメリット

  • RX72M MCU には EtherCAT スレーブコントローラと CAN が装備され、産業用ネットワークに対応します
  • EtherCAT、DeviceNet サンプルソフトウェアなどの産業用ネットワークソリューションを提供します
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう