デジタル調光照明インターフェイス(DALI)は、業務用照明制御やビル照明制御で広く利用されているインテリジェント照明システム専用の照明制御 プロトコルです。 DALI-2照明制御は、適切なハードウェアを使用する際に、国際規格のIEC 62386バージョン2(DALI-2)に準拠するように設計されたビルオートメーションアプリケーションで、ネットワークベースの照明制御を可能にします。 DALI-2規格は、輝度、グレア、カラーレンダリング、プレゼンス検出を制御する機能を向上させ、複数ベンダによる相互運用を、DALI 規格 IEC 62386に加えたものです。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。