これまでの産業用オートメーションソリューションでは、マスターとノードのデバイス間にRS-485などの従来のバス接続を使用していました。 ルネサスR-IN32M3モジュールを使用した本ソリューションは、産業用フィールドバスシステムから産業用イーサネットシステムへの移行を容易に実現することができます。 業界標準のPROFINET、EtherNet/IP、EtherCATの3つの主要なプロトコルスタックをサポートしています。 これにより、お客様は産業用イーサネットシステムを簡単に開発することができます。
System Benefits:
Target Applications:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。