環境データの収集は、きれいな大気の維持することに加え、有毒/危険なガスの拡散を最低限に抑えるための第一歩であり、ビルや家屋向けのアプリケーションではより重要なものとなってきています。高度に浄化された空気は、安全な製造ラインを維持することが不可欠な工場においても、非常に重要です。このガス・センサ・ソリューションは、これら有害なガスの存在を監視し、データをクラウド上に送信します。
ルネサスの32ビットMCU RX130は、スマートWi-Fiモジュールでセンサ・ネットワークに接続されており、データを適切なゲートウェイに送り、最終的にクラウド上へ送信します。
主な機能:
- 既存システムとの簡単かつ素早い統合
- AWSおよびRXを用いた、既存のクラウド・ソリューションによる素早い最終製品化
- 業界最高クラスの高感度ガスセンサ
アプリケーション:
- ファクトリ・オートメーション
- ビルディング・オートメーション
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX130 | タッチキーUI機能を強化した、5V対応の高コストパフォーマンスのMCU | データシート | 特定のデバイスの選択 |
ガスセンサ | |||
SGAS701 | 水素センサ | データシート | 購入/サンプル |
ZMOD4410 | 屋内空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |
SGAS711 | 可燃ガスセンサ | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85415 | 広範なVIN 500mA同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL9001A | 低電圧、高PSRR(電源電圧変動除去比)の低ドロップアウトレギュレータ(LDO) | データシート | 購入/サンプル |