概要

説明

資産監視、テレマティクス、輸送、およびロジスティクス等の成長市場向けのGPSとLTE Cat-M1を搭載した車両トラッキングリューションです。 このハードウェア・リファレンス・デザインと、RA MCUフレキシブル・ソフトウェア・パッケージ(FSP)を使用したファームウェア開発により、開発が容易になります。

このシステムのメリット:

  • Arduino Portenta C33モジュールは、MicroPythonやその他の高水準プログラミング言語をサポートするルネサスArm® Cortex-M33® MCU、128MビットQSPIフラッシュを搭載。 IoTリアルタイムアプリケーションに最適。
  • デジタル/アナログ入力、およびデジタル出力への直接インターフェースをサポート。
  • ドライバーの行動監視用の9自由度(9DOF)センサーを搭載。
  • ノイズの多い電源への保護。
  • デッドゾーンエリアでの通信場所のロギング。
  • 通信アダプタボードとして車両以外のIoTアプリケーションにも対応可能。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • GPS追跡アプリケーション
  • IoTデバイスと機器の監視

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Portenta C33 Module Portenta C33 Module Portenta C33 Module Connector Arrow.128 Buck Buck Buck Optocoupler Optocoupler Optocoupler Sensor Sensor Sensor Connector double arrow Connector double arrow.114 Connector double arrow.123 Connector double arrow.124 Connector double arrow.125 12V/24V 12V/24V 12V/24V 5V/5Amax 5V/5Amax 5V/5Amax AS102 AS102 AS102 Op Amp Op Amp Op Amp Connector double arrow.250 Connector double arrow.251 External I/O External I/O External I/O Analog Input Analog Input Analog Input MCU EP Multi-function block MCU MCU Peripheral.98 GPIO GPIO Peripheral.99 I2C I2C Peripheral.102 UART UART Peripheral.103 UART UART ADC 2 ADC ADC Connector Arrow Buck-Boost Regulator Buck-Boost Regulator Buck-Boost Regulator Connector 1.103 Connector Arrow.264 Vehicle Supply Vehicle Supply VehicleSupply Connector Arrow.266 Battery.27 Sheet.270 Sheet.271 Sheet.272 Optional Optional Optional Connector Arrow.274 GPS & LTE Cat-M1 Module GPS & LTE Cat-M1 Module GPS & LTECat-M1 Module Connector double arrow.276 Level Translator Level Translator Level Translator RS-232 Transceiver RS-232 Transceiver RS-232 Transceiver 3.7V 3.7V 3.7V SIM SIM SIM Connector Line Battery Charger Battery Charger Battery Charger Connector double arrow.283
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
1 item