概要

Description

世界の車両トラッキング市場は、CAGR19.9%増、2025年には149億ドルの規模にまで成長すると予想されています。提供できるソリューションは車両によって異なりますが、それらはすべてGPS、セルラー接続、コンピューティング、ハードウェアインタフェースなどを組み込んでいます。

このソリューションは、RA6 MCUを使用した、GPS、セルラー接続、Bluetooth®、およびバッテリバックアップ機能を用いることの可能性を示しています。

このシステムのメリット:

  • 通信ハブとして、高度に統合されたArm® Cortex®-M4 120MHz RA6M3グループMCUが機能
  • 単一セルバッテリチャージャ(ISL9301)、高効率昇降圧レギュレータ(ISL91107)、およびLDO(ISL9001)により、様々な電源が利用可能
  • ルネサスのBTM01 Bluetoothモジュールを使用したBluetooth Low Energy(LE)通信ソリューション
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう