概要

Description

ペルチェ温度コントローラーは温度計測と温度調整用の機能を持った機器です。熱電対や測温抵抗体(RTD)からのセンサ信号をAFEとマイコンで処理し、ペルチェ素子の温度を制御します。

ペルチェ温度コントローラーは、冷却と加熱の両方が可能であり、民生、産業問わず、温度制御の用途で幅広く使用されています。

ルネサスマイクロコントローラーRX23E-Aは、高精度のAFEを内蔵しており、ワンチップで温度計測、温度制御、演算、通信まで全て行うことができます。

画像