概要

Description

このソリューションは、高性能 RA4 マイクロコントローラ (MCU)、高性能電源ソリューション、電力監視アナログフロントエンド IC をベースにしています。MCU部はRA4Arm®を搭載しており、システム制御要件を完全に満たすことができます。ISL8272M および ISL8277M 高性能電源モジュールはPMBusを有しており、テスト済みICが市場で最高性能を発揮するように出力電圧と熱性能を調整します。ISL28023 電力監視 IC は、高精度のテスト電圧/電流のフィードバックを提供します。これらのソリューションによりお客様は、各種ICに合わせてバーンインシステムをよりコンパクトかつ柔軟に設計することができます。

このシステムのメリット:

  • 高性能MCU「RA4M1」静電タッチ検出回路を統合、12ビットA/D コンバータ、ディスプレイ、USB
  • ISL8272/ISL8277M PMBus対応電源モジュールが、テストシステムのさまざまな電圧要件にも対応できる最高の柔軟性を提供
  • ISL28023 高精度電力監視アナログフロントエンドが、テストシステムの精度を最適化
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう