産業用イーサネットではスイッチ機能が必要です。産業ネットワークで各ノードをスイッチに接続する必要があります。 したがって、産業用スイッチはネットワークの中核機器であり、業界に特化した製品です。
5つのイーサネットポートと最新リダンダンシープロトコルに対応でPLCなど産業ネットワークのマスター機器に最適
大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能
ICs for Microcontroller Power Supply System
28.0V Input, Step-Down DC/DC Converter + Battery Backup
16V Input, 3A, Dual Step-Down DC/DC Converter + Battery Backup