液化石油ガス(LPG)ボンベは、爆発すると非常に危険で致命的な場合があるため、家庭用キッチンで広く使用されています。 ガス漏れの監視は、いつ次の補充を注文するべきかを知ることができることからも重要です。 LPGは空気より重い気体で、ボンベの下に置かれたスマートLPGスタンドでガス漏れを容易に検知します。 さらに、重量検知はロードセルを使って行われるので、ボンベの重量によって次の補充がいつ必要かを知ることができます。 ユーザはBluetooth® Low Energy機能を用いて、ボンベの利用状況データにアクセスしたり、自動的に再注文したりすることができます。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。