IRリモート、Bluetooth® Low Energy(LE)対応モバイルアプリ、静電容量式タッチパネルで速度や動作モードを制御できる、効率的に統合されたBLDCクーラー駆動ソリューションです。 温度、湿度、室内空気質などのセンサにより、インテリジェントなシステムを柔軟に設計することができます。 ドライモード時にDCポンプを保護・制御し、ロードスイッチで電流を検知することで、システムの信頼性を高めています。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。