概要

説明

暖房用ラジエーターに使用するサーモスタットヘッダで、コンパクトでありながら汎用性の高いソリューションです。

このシステムのメリット:

  • MCUは、LCDセグメントディスプレイ(最低コスト)またはグラフィカルマトリクスLCDにデータを出力
  • GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックスにより、回路図/PCBを変更することなくブラシ付きDCまたはステッピングモータを使用でき、パワートランジスタが不要
  • マイクロコントローラデバイス RL78により、Bluetooth® Low Energy(LE)やWi-Fiモジュールによるシステムの拡張が容易に可能

ターゲット・アプリケーション:

  • サーモスタット搭載ラジエーター
画像

製品比較

アプリケーション

画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう